Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-419266, 060-319266

Nyomáskapcsoló, KPS39

060-319266

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 10 - 35, Differencia [bar]: 2 - 6, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Védettség: IP67, Max. Üzemi nyomás [bar]: 45

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék060-419266
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar] [max.]6.00 bar
Differencia [bar] [min.]2.00 bar
Differencia [psi] [max.]87.00 psi
Differencia [psi] [min.]29.00 psi
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó megjegyzésekFém kábeltömítés
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kapocs terhelhetőségAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
KészülékWithout bracket
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT arany
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKPS39 Pressure Switch M/8
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]653 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe53.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]769.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Nyomás csatlakozás mérete3/8
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dosszié terméknévKPS Pressure Switch
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]35.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]10.00 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]3.50 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]508.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]145.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKPS39
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.878 Kilogramm
Nettó súly0.793 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.518 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423142712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm