Nyomáskapcsoló, KPS31
060-310966
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0 - 2.5, Differencia [bar]: 0.1, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Védettség: IP67, Max. Üzemi nyomás [bar]: 6
060-310966
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia [bar] | 0.10 bar |
| Differencia [psi] | 1.50 psi |
| Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | Fém kábeltömítés |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT arany |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | KPS31 PRESSOSTAT |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 6.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 87 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 6.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 87.0 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 3/8 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dosszié terméknév | KPS Pressure Switch |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 2.50 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 0.00 bar |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 0.25 MPa |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 0.00 MPa |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 36.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KPS31 |
| UL jóváhagyói fájlnév | E73170 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.108 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.06 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.518 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |