Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Nyomáskapcsoló, KP37

060-601466

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 5 - 20, Differencia [bar]: 1.8 - 3, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: R, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: KP / KPI

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar] [max.]3.00 bar
Differencia [bar] [min.]1.80 bar
Differencia [psi] [max.]44.00 psi
Differencia [psi] [min.]26.00 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete6-14 mm
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kapocs terhelhetőségAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKP37 Pressure switch I/48
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]405 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe32.0 bar
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [psig]464.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként48 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaISO 7-1
Nyomás csatlakozás típusaR
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosszié terméknévKP KPI
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]20.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]5.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]290.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]73.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP37
UL jóváhagyói fájlnévE31024MH27572
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.315 Kilogramm
Nettó súly0.303 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.469 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423231935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm