Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219366, 060-219466, 060-219566

Nyomáskapcsoló, KP36

060-219666

Differencia [bar]: 0.7, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: KP / KPI

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alarm jelzésEmelkedés
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar]0.70 bar
Differencia [psi]10.20 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete6-14 mm
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Gyári beállítás [MPa]0.400 MPa
Gyári beállítás [psig]58.0 psig
Kapocs terhelhetőségAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]17.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]245 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe22.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]319.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként36 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Nyomás csatlakozás mérete1/2
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosszié terméknévKP KPI
SzervizelhetőNem
TanúsítványCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP36
UL jóváhagyói fájlnévE31024MH27572
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.369 Kilogramm
Nettó súly0.331 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.57 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428582155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm