Danfoss logo
KP36_060-217866, 060-217891, 060-218766

Nyomáskapcsoló, KP36

060-218766

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1 - 10.5, Differencia [bar]: 0.7, Reszet funkció: Manuális max., Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: KP / KPI

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar]0.70 bar
Differencia [psi]10.00 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Swivel cable connector
Elektromos csatlakozás méreteNPSM 1/2 - 14
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kapocs terhelhetőség120 Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilot üzem16 A ellenállás, egyfázisú240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A ellenállás, egyfázisú
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. Üzemi nyomás [bar]17.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]246 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe22.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]319.0 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként36 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Nyomás csatlakozás mérete1/4-18
Nyomás csatlakozás szabványaANSI/ASME B1.20.1
Nyomás csatlakozás típusaNPT
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióManuális max.
SCIP dosszié számb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dosszié terméknévKP/KPI pressure switch
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]10.50 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]1.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]150.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]14.50 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP36
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
UL jóváhagyói fájlnévE31024MH27572
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.377 Kilogramm
Nettó súly0.338 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.565 Liter
EAN/UPC5702428914147