Nyomáskapcsoló, KP34
060-214866
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.14 - 1.07, Differencia [bar]: 0.21, Reszet funkció: Manuális max., Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 4
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: KP / KPI
Javasolt csere: 060-214891
060-214866
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia [bar] | 0.21 bar |
| Differencia [psi] | 3.00 psi |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Swivel cable connector |
| Elektromos csatlakozás mérete | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kapocs terhelhetőség | 120 Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilot üzem16 A ellenállás, egyfázisú240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A ellenállás, egyfázisú |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 149 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | KP34 Pressure Switch M/10 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 4.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 58 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 6.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 87.0 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4-18 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | NPT |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reszet funkció | Manuális max. |
| SCIP dosszié szám | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dosszié terméknév | KP KPI |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 1.07 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 0.14 bar |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 15.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 2.00 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KP34 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| UL jóváhagyói fájlnév | E31024MH27572 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP30 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.543 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.432 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.993 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |