Danfoss logo
CS pressure switch

Nyomáskapcsoló, CS

031E023566

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 4 - 12, Kontaktus funkció: TPST, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Nyomás male/female: ANYA, Védettség: IP55, Max. Üzemi nyomás [bar]: 12

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia a max. tartománybeállításnál [bar] [max.]4.00 bar
Differencia a max. tartománybeállításnál [bar] [min.]2.00 bar
Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] [max.]1.50 bar
Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] [min.]1.00 bar
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás méretePg 16
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kapocs terhelhetőségAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kontaktus funkcióTPST
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material Description"CS PRESSURE CONTROL ""MEDIUM"""
Max. Üzemi nyomás [bar]12.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]174 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe20.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]290.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként30 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/2
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié száme65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dosszié terméknévCS Pressure Switch
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]12.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]4.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]174.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]58.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSTYSK
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusCS
VédettségIP55

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.51 Kilogramm
Nettó súly0.438 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.219 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423208708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm