Nyomáskapcsoló, CS
031E022566
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 4 - 12, Kontaktus funkció: TPST, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás male/female: ANYA, Védettség: IP55, Max. Üzemi nyomás [bar]: 12
031E022566
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia a max. tartománybeállításnál [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differencia a max. tartománybeállításnál [bar] [min.] | 2.00 bar |
| Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] [max.] | 1.50 bar |
| Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] [min.] | 1.00 bar |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 16 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kapocs terhelhetőség | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kontaktus funkció | TPST |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Material Description | "CS PRESSURE CONTROL ""MEDIUM""" |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 12.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 174 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 290.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dosszié terméknév | CS Pressure Switch |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 12.00 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 4.00 bar |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 174.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 58.00 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | CS |
| Védettség | IP55 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.52 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.45 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.219 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208692 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |