Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Nyomáskapcsoló, CAS145

060-316166

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 4 - 40, Differencia [bar]: 0.8 - 2.4, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP67, Max. Üzemi nyomás [bar]: 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar] [max.]2.40 bar
Differencia [bar] [min.]0.80 bar
Differencia [psi] [max.]34.80 psi
Differencia [psi] [min.]11.60 psi
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó megjegyzésekFém kábeltömítés
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kapocs terhelhetőségAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-13 °F
Material DescriptionCAS145 HIGH PRESSURE CONTROL, M8
Max. Üzemi nyomás [bar]120.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]1740 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe180.0 bar
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [psig]2611.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dosszié terméknévCAS Pressure Switch
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]40.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]4.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]580.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]58.00 psig
Szakítónyomás [bar]240.0 bar
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusCAS145
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.162 Kilogramm
Nettó súly1.098 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.518 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423151677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm