Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Nyomáskapcsoló, BCP2

017B0006

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0 - 2.5, Differencia [bar]: 0.4 - 1, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 10

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.3
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar] [max.]1.00 bar
Differencia [bar] [min.]0.40 bar
Differencia [psi] [max.]14.50 psi
Differencia [psi] [min.]5.80 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
Érintkező terheléstípusaA
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport1
Kapocs terhelhetőségAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
KategóriaIV
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kontaktus funkcióSPDT arany
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionBCP2 Pressure Switch M/9
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe11.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]160.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/2
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dosszié terméknévBCP
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]2.50 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]0.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]36.26 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]0.00 psig
Szakítónyomás [bar]15.0 bar
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusBCP2
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.637 Kilogramm
Nettó súly0.475 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423248049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm