Nyomáskapcsoló, BCP1
017B0002
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differencia [bar]: 0.15 - 0.6, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 6
017B0002
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia [bar] [max.] | 0.60 bar |
| Differencia [bar] [min.] | 0.15 bar |
| Differencia [psi] [max.] | 8.70 psi |
| Differencia [psi] [min.] | 2.20 psi |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 11 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803 |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
| Elemek tartalma | No |
| Érintkező terheléstípusa | A |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(c) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Kategória | IV |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kontaktus funkció | SPDT arany |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Material Description | BCP1 Pressure Switch M/9 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 6.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 87 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 6.6 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 96.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/2 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP dosszié terméknév | BCP |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 1.10 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 0.10 bar |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 15.95 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 1.45 psig |
| Szakítónyomás [bar] | 9.0 bar |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | BCP1 |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.7 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.574 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.736 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |