Danfoss logo
Differential pressure switch, RT263AL_017D004566, 017D008166

Nyomáskülönbség kapcsoló, RT266AL

017D008166

Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0 - 0.9, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
Érintkező differencia[bar]0.05 bar
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT (semleges zóna)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionRT266 AL DIFF. PRESSOSTAT W. DEAD ZONE
Max. semleges zóna [bar]0.23 bar
Max. Üzemi nyomás [bar]7.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]101 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe8.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]116.0 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozHegesztett bütyök, d6,5/D10 mm
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Tulajdonság
Érték
Nyomás csatlakozás mérete3/8
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] Pe [max.]6.00 bar
Nyomás intervallum [bar] Pe [min.]-1.00 bar
Nyomás male/femaleApa
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [max.]0.90 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [min.]0.00 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [max.]0.09 MPa
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [min.]0.00 MPa
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [max.]13.1 psi
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [min.]0.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Relé kioldási ideje [s]0 s
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosszié terméknévRT Presso_Diff.Presso
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásDiff. Nyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskülönbség kapcsoló
TerméktartozékokÁltalános tartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT266AL
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [max.]6 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [min.]-1 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [max.]87 psig
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [min.]-15 psig
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.4 Kilogramm
Nettó súly1.149 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.715 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428042680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm