Danfoss logo
Differential pressure switch, RT260A_017D002266

Nyomáskülönbség kapcsoló, RT260AL

017D004866

Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.5 - 4, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alarm jelzésCsökkenő
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
Érintkező differencia[bar]0.30 bar
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Gyári beállítás [MPa]0.014 MPa
Gyári beállítás [psig]2.0 psig
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT (semleges zóna)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-58 °F
Material DescriptionRT260AL DIFF. PRESSOSTAT W. DEAD ZONE
Max. semleges zóna [bar]0.90 bar
Max. Üzemi nyomás [bar]22.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]319 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe25.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]362.0 psig
Tulajdonság
Érték
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozHegesztett bütyök, d6,5/D10 mm
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Nyomás csatlakozás mérete3/8
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] Pe [max.]18.00 bar
Nyomás intervallum [bar] Pe [min.]-1.00 bar
Nyomás male/femaleApa
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [max.]4.00 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [min.]0.50 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [max.]0.40 MPa
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [min.]0.05 MPa
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [max.]58.0 psi
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [min.]7.3 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Relé kioldási ideje [s]0 s
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosszié terméknévRT Presso_Diff.Presso
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásDiff. Nyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskülönbség kapcsoló
TerméktartozékokÁltalános tartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT260AL
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [max.]18 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [min.]-1 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [max.]261 psig
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [min.]-15 psig
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.3 Kilogramm
Nettó súly1.022 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.715 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428042727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm