Nyomáskülönbség kapcsoló, RT260A
017D002466
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 1.5 - 11, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 42
017D002466
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
| Elektromos csatlakozás mérete | 2xPg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2 |
| Érintkező differencia[bar] | 0.50 bar |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -58 °F |
| Material Description | RT260A DIFFERENTIAL PRESSOSTAT |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 42.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 609 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 47.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 681.0 psig |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Hegesztett bütyök, d6,5/D10 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás csatlakozás mérete | 3/8 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás intervallum [bar] Pe [max.] | 31.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] Pe [min.] | -1.00 bar |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [max.] | 11.00 bar |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [min.] | 1.50 bar |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [max.] | 1.10 MPa |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [min.] | 0.15 MPa |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [max.] | 159.5 psi |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [min.] | 21.8 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relé kioldási ideje [s] | 0 s |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dosszié terméknév | RT Presso_Diff.Presso |
| Szervizelhető | Érintkezőrendszerek |
| Tanúsítvány | CCCCECMIMEACKRLVDRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Diff. Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskülönbség kapcsoló |
| Terméktartozékok | Általános tartozékokKapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | RT260A |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [max.] | 31 bar |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [max.] | 450 psig |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Védettség | IP66 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.276 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.002 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.715 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |