Danfoss logo
MBC 5180 Block-type differential pressure switches with ship approvals

Nyomáskülönbség kapcsoló, MBC 5180

061B128066

Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás típusa: G, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 45

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)137
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)76
Kapocs terhelhetőségAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-10 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]14 °F
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]653 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe68.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]986.0 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozKarimával
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Tulajdonság
Érték
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleANYA
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [max.]5.00 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [min.]0.30 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [max.]0.50 MPa
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [min.]0.03 MPa
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [max.]72.5 psi
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [min.]4.3 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Relé kioldási ideje [s]0 s
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dosszié terméknévMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikációkulcs2031-1DB04
Szakítónyomás [bar]90.0 bar
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásDiff. Nyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskülönbség kapcsoló
TerméktartozékokÁltalános tartozékok
TerméktípusMBC 5180
Thread size (EF022694)1/4 inch
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [max.]30 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [min.]0 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [max.]435 psig
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [min.]0 psig
VédettségIP65
Width (EF000008)95

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.394 Kilogramm
Nettó súly0.274 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.989 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423218714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm