Nyomáskülönbség kapcsoló, CAS155
060-313066
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.2 - 2.5, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP67, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22
060-313066
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | Fém kábeltömítés |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
| Elemek tartalma | No |
| Érintkező differencia[bar] | 0.10 bar |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -13 °F |
| Material Description | CAS155 DIFF. PRESSURE CONTROL, M8 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 22.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 319 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 319.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [max.] | 2.50 bar |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [max.] | 0.25 MPa |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [min.] | 0.02 MPa |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [max.] | 36.2 psi |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [min.] | 2.9 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relé kioldási ideje [s] | 0 s |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP dosszié terméknév | CAS Pressure Switch |
| Szakítónyomás [bar] | 42.0 bar |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | ABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Diff. Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskülönbség kapcsoló |
| Terméktartozékok | Általános tartozékok |
| Terméktípus | CAS155 |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [max.] | 8 bar |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [min.] | 0 bar |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [max.] | 115 psig |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [min.] | 0 psig |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.622 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.546 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.518 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |