Danfoss logo
MBS 8250 pressure transmitter

Nyomástávadó, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

064G4009

Elektr. csatl.: AMP SuperSeal, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 8250-3811-A8GB04-1
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
Azonos termék064G1064
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Együttfutási jelenség HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Együttfutási jelenség LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Elektr. csatl.AMP SuperSeal
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó megjegyzésekIdeiglenes vezetékek
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hibafelügyeleti igényNem
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]100 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]105 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]221 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-4 °F
Lökés csillapítóYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-A8GB04-1
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]1400.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]20305 psi
Max. válaszidő [ms]1 ms
Mennyiség csomagolási módonként28 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]600.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]8702.26 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS [%]0.50 % RH
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Referencia hőmérséklet [°C]25 °C
Referencia hőmérséklet [°F]77 °F
RobbanásbiztosNem
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsMBS 8250-3811-A8GB04-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványCE
TEB belső CTR ±FS [%]1.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 8250
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.077 Kilogramm
Nettó súly0.066 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.223 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423296521
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens