Nyomástávadó, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi
064G1212
Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók
064G1212
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 2-es tű |
| +kimenő jel | 3-as tű |
| +tápfeszültség | 1-es tű |
| Azonos termék | 064G1136 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kerek Packard Metri-Pack |
| Elektromos csatlakozás mérete | 3 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elektromos csatlakozó szabványa | 150.2 SERIES |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hibafelügyeleti igény | Nem |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 120 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -20 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -4 °F |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 125 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 257 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Lökés csillapító | Yes |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48 |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 960.0 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psi] | 13924 psi |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. válaszidő [ms] | 1 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 48 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 22.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 7/16-20 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 11926 |
| Nyomás csatlakozás típusa | UNF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 51.71 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 750.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
| Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Referencia hőmérséklet [°C] | 25 °C |
| Referencia hőmérséklet [°F] | 77 °F |
| Robbanásbiztos | Nem |
| Síkmembrán | Nem |
| Specifikációkulcs | MBS 8250-6816-C2BD08-4 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.] | 10.0 % RH |
| TEB belső CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| TEB belső HTR ±FS [%] | 0.20 % RH |
| TEB belső LTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | MBS 8250 |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.06 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.059 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5715162285916 |