Nyomástávadó, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi
064G1143
Elektr. csatl.: Bajonett, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 14 x 1.5, Specifikációkulcs: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók
064G1143
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 2-es tű |
| +kimenő jel | 3-as tű |
| +tápfeszültség | 1-es tű |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Bajonett |
| Elektromos csatlakozás mérete | 3 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 72585 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hibafelügyeleti igény | Igen |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 85 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 10 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 50 °F |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kimeneti korl. Alacsony arány [%] | 6.00 % RH |
| Kimeneti korl. Magas arány [%] | 93.00 % RH |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 125 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 257 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -20 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -4 °F |
| Lökés csillapító | No |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Max. pontosság +/- FS [%] | 1.00 % RH |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 113.7 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psi] | 1650 psi |
| Max. válaszidő [ms] | 1 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 14 x 1.5 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 6149-2 |
| Nyomás csatlakozás típusa | M |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 72.05 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Absolute |
| Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS [%] | 1.50 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Referencia hőmérséklet [°C] | 25 °C |
| Referencia hőmérséklet [°F] | 77 °F |
| Robbanásbiztos | Nem |
| Síkmembrán | Nem |
| Specifikációkulcs | MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.25 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.75 V |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.] | 10.0 % RH |
| TEB belső CTR ±FS [%] | 1.50 % RH |
| TEB belső HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB belső LTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | MBS 8200 |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.083 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.076 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.097 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |