Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Nyomástávadó, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi

064G4032

Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: MBS 8250-9716-C2BC08-1
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+kimenő jel3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
Azonos termék064G1136
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványa150.2 SERIES
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hibafelügyeleti igényNem
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]120 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-20 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-4 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]257 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I
Max. túlterhelési nyomás [bar]960.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]13924 psi
Tulajdonság
Érték
Max. válaszidő [ms]1 ms
Mennyiség csomagolási módonként48 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaISO 11926
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]159.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]-1.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]2306.10 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-14.50 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS [%]0.50 % RH
Product lineSensing Solutions
Referencia hőmérséklet [°C]25 °C
Referencia hőmérséklet [°F]77 °F
RobbanásbiztosNem
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsMBS 8250-9716-C2BC08-1
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TanúsítványCE
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
TEB belső CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB belső HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB belső LTR ±FS [%]1.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 8250
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.06 Kilogramm
Nettó súly0.059 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.13 Liter
EAN/UPC5702428935203