Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1204, 064G4010, 064G4022

Nyomástávadó, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

064G1204

Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 14 x 1.5, Specifikációkulcs: MBS 8200-2026-C1FA08-1
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös3-as tű
+kimenő jel2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaIEC 61076-2-101
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hibafelügyeleti igényIgen
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]85 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]10 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]50 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]257 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-4 °F
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2026-C1FA08-1
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]113.7 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]1650 psi
Tulajdonság
Érték
Max. válaszidő [ms]1 ms
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete14 x 1.5
Nyomás csatlakozás szabványaISO 6149-2
Nyomás csatlakozás típusaM
Nyomás intervallum [bar] [Max]10.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]145.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaAbsolute
Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS [%]1.50 % RH
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Referencia hőmérséklet [°C]25 °C
Referencia hőmérséklet [°F]77 °F
RobbanásbiztosNem
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsMBS 8200-2026-C1FA08-1
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
TanúsítványCE
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
TEB belső CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB belső HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB belső LTR ±FS [%]3.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 8200
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.075 Kilogramm
Nettó súly0.068 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.098 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428539463
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens