Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - with 2 m screened cable

Nyomástávadó, MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6680

Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1900-2011-A3GB04-2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösFekete
+tápfeszültségPiros
Általános pontosság +/- FS [%]1.0 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozás mérete3 vezeték
Elektromos csatlakozó megjegyzésekÁrnyékolt kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hibafelügyeleti igényNem
Kábelhossz79.00 in
Kábelhossz [m]2.000 m
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]176 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]80 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2011-A3GB04-2
Tulajdonság
Érték
Max. túlterhelési nyomás [bar]75.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]1088 psi
Max. válaszidő [ms]4 ms
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozA
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]24.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]10.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]145.04 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS [%]1.00 % RH
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Referencia hőmérséklet [°C]20 °C
Referencia hőmérséklet [°F]68 °F
RobbanásbiztosNem
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsMBS 1900-2011-A3GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványCEcURus
TEB belső CTR ±FS [%]3.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 1900
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.2 Kilogramm
Nettó súly0.159 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.311 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428921398
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens