Nyomástávadó, MBS 1900, 0 bar - 17.24 bar, 0 psi - 250 psi
064G6604
Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Specifikációkulcs: MBS 1900-6311-A3AC04-0
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók
064G6604
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | Fekete |
| +tápfeszültség | Piros |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elektromos csatlakozás mérete | 3 vezeték |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | Árnyékolt kábel |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hibafelügyeleti igény | Nem |
| Kábelhossz | 79.00 in |
| Kábelhossz [m] | 2.000 m |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 80 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 176 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Kimeneti jel | Current |
| Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
| Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 176 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 80 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 176 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Lökés csillapító | No |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 75.0 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psi] | 1088 psi |
| Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 24.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4-18 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | NPT |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 17.24 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 250.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
| Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Referencia hőmérséklet [°C] | 20 °C |
| Referencia hőmérséklet [°F] | 68 °F |
| Robbanásbiztos | Nem |
| Síkmembrán | Nem |
| Specifikációkulcs | MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tanúsítvány | CEcURus |
| TEB belső CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | MBS 1900 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.199 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.178 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.277 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423297542 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |