Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - Pg 9, G 1/4

Nyomástávadó, MBS 1900, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290.08 psi

064G6589

Nyomás csatlakozás típusa: R, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1900-2311-A1PT04-0
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
Általános pontosság +/- FS [%]1.0 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hibafelügyeleti igényNem
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]176 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]80 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2311-A1PT04-0
Tulajdonság
Érték
Max. túlterhelési nyomás [bar]75.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]1088 psi
Max. válaszidő [ms]4 ms
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]24.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaISO 7-1
Nyomás csatlakozás típusaR
Nyomás intervallum [bar] [Max]20.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]290.08 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS [%]1.00 % RH
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Referencia hőmérséklet [°C]20 °C
Referencia hőmérséklet [°F]68 °F
RobbanásbiztosNem
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsMBS 1900-2311-A1PT04-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványCEcURus
TEB belső CTR ±FS [%]3.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 1900
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.078 Kilogramm
Nettó súly0.069 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.199 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423288502
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens