Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M 12

Nyomástávadó, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4166

Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Specifikációkulcs: DST P146-2011-A5GB04-1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
A burkolat anyaga304L
Alacsony csatolási szint3.80
Azonos termék075G1210
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó szabványaIEC 61076-2-101
Elektromos csatlakozó színeblack
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga316L
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]100 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint20.50
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
Max. túlterhelési nyomás [bar]40.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]580 psi
Max. válaszidő [ms]2 ms
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4-A
Nyomás csatlakozás szabványaISO 1179-2
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]10.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]145.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsDST P146-2011-A5GB04-1
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TEB belső CTR ±FS [%]2.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P146
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.068 Kilogramm
Nettó súly0.056 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.147 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk