Tartozékok, érzékelők, Kábel
073G0151
Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100
073G0151
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 073G0099 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Mini Mate-N-Lok |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6 pin |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Használat termékhez | DST G |
| Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] | 80 °C |
| Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Kábelhossz | 12.00 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábelhossz [m] | 0.305 m |
| Kábeltípus | Multi conductor |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
| Tartozékok | Cable with plug 0,305 m |
| Termékcsoport | Tartozékok, érzékelők |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
| Vezetékek [db] | 6 pc |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 24 Gramm |
| Nettó súly | 23 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225065 |