Tartozékok, érzékelők, Kábel
073G0150
Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 40
073G0150
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Mini Mate-N-Lok |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6 pin |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Használat termékhez | DST G |
| Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] | 80 °C |
| Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Kábelhossz | 60.00 in |
| Kábelhossz [m] | 1.500 m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábeltípus | Multi conductor |
| Material Description | Accessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok I/40 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
| Tartozékok | Cable with plug 1,50 m I/40 |
| Termékcsoport | Tartozékok, érzékelők |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
| Vezetékek [db] | 6 pc |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 128 Gramm |
| Nettó súly | 108 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225041 |