Tartozékok, érzékelők, Kábel
064G0910
Használat termékhez: AKS/MBS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 14
064G0910
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | AKS/MBS |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Accessory Cable 10m Round Packard I/14 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 14 pc |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | Round packard w.10,0m cable |
| Termékcsoport | Tartozékok, érzékelők |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.597 Kilogram |
| Nettó súly | 0.58 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 1.607 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850544 |
| Proposition 65 | No significant risk |