Danfoss logo
Accessory, Cable, Round Packard, Tyco Housing, PVC tube

Tartozékok, érzékelők, Kábel

061H5243

Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezNSK
Kábelhossz [m]0.250 m
Kimeneti jelNONE
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCable NSK-PP73 I/100
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsNSK-PP73
TanúsítványCE
TartozékokRound packard w. 0,25 m cable
TermékcsoportTartozékok, érzékelők
TerméknévKábel
TerméktípusTartozék

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.015 Kilogramm
Nettó súly0.014 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.069 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428927291
Proposition 65No significant risk