Danfoss logo
Accessory_Cable 5m_with_RoundPackard

Tartozékok, érzékelők, Kábel

061H5198

Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezNSK
Kábelhossz [m]4.000 m
Kimeneti jelNONE
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionCable NSK PP18 I/50
Tulajdonság
Érték
Megjegyzések10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsNSK-PP18
TanúsítványCE
TartozékokRound packard w. 4,0 m cable
TermékcsoportTartozékok, érzékelők
TerméknévKábel
TerméktípusTartozék
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.11 Kilogramm
Nettó súly0.097 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.201 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428274364
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens