Tartozékok, érzékelők, Kábel
061H5178
Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50
061H5178
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kerek Packard Metri-Pack |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | NSK |
| Kábelhossz [m] | 2.500 m |
| Kimeneti jel | NONE |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Cable NSK PP14 I/50 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | NSK-PP14 |
| Tanúsítvány | CE |
| Tartozékok | Round packard w. 2,5 m cable |
| Termékcsoport | Tartozékok, érzékelők |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
| Védettség | IP66 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.065 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.061 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.148 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274494 |
| Proposition 65 | No significant risk |