Danfoss logo
NSK, Packard connector, for Danfoss Saginomiya NSK Pressure sensors, with cable

Tartozékok, érzékelők, Kábel

061H5177

Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezNSK
Kábelhossz [m]1.000 m
Kimeneti jelNONE
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCable NSK PP13 I/50
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsNSK-PP13
TanúsítványCE
TartozékokRound packard w. 1,0 m cable
TermékcsoportTartozékok, érzékelők
TerméknévKábel
TerméktípusTartozék
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.031 Kilogramm
Nettó súly0.028 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.07 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428274500
Proposition 65No significant risk