Test valves accessories, Adapter, MBV 5000
061B720466
Típusjelölés: Adapter, Használat termékhez: MBV 5000, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 70
061B720466
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | MBV 5000 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Adaptor For MBV5000 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 70 pc |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 18-27 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | NPT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Test valves accessories |
| Terméknév | Adapter |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Adapter |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.107 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.106 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.07 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529860 |
| Proposition 65 | No significant risk |