Tesztszelep, MBV 5000
061B7016
Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás tartomány (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7016
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bemenetek száma [pc] | 4 pc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kimenetek száma [db] | 4 pc |
| Kimeneti csatlakozó típusa | Karima |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 120 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 248 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Lökés csillapító | No |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/9 |
| Megjegyzések a tesztnyomás csatlakozáshoz | Hole plug |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 3852-E |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás intervallum (Pi) [bar] - olaj [max.] | 180 bar |
| Nyomás intervallum (Pi) [bar] - olaj [min.] | 0 bar |
| Nyomás intervallum (Pi) [bar] [max.] | 120 bar |
| Nyomás intervallum (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomás menetcsatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | MBV5000-1401 |
| Tanúsítvány | EACUA |
| Termékcsoport | Elzáró- és szabályozószelepek |
| Terméknév | Tesztszelep |
| Terméktípus | MBV 5000 |
| Teszt funkció | Külön |
| Teszt menetcsatlakozási szabványa | ISO 228-1 |
| Tesztnyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Tesztnyomás csatlakozás típusa | G |
| Tesztnyomás male/female | ANYA |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.515 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.404 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 2.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702423058945 |