Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7014

Tesztszelep, MBV 5000

061B7014

Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás tartomány (Pi) [bar]: 0 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bemenetek száma [pc]2 pc
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kimenetek száma [db]2 pc
Kimeneti csatlakozó típusaKarima
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]120 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]248 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/18
Megjegyzések a tesztnyomás csatlakozáshozHole plug
Mennyiség csomagolási módonként18 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Tulajdonság
Érték
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum (Pi) [bar] - olaj [max.]180 bar
Nyomás intervallum (Pi) [bar] - olaj [min.]0 bar
Nyomás intervallum (Pi) [bar] [max.]120 bar
Nyomás intervallum (Pi) [bar] [min.]0 bar
Nyomás male/femaleANYA
Nyomás menetcsatlakozás szabványaISO 228-1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsMBV5000-1201
TanúsítványEACRoHSUA
TermékcsoportElzáró- és szabályozószelepek
TerméknévTesztszelep
TerméktípusMBV 5000
Teszt funkcióKülön
Teszt menetcsatlakozási szabványaISO 228-1
Tesztnyomás csatlakozás mérete1/4
Tesztnyomás csatlakozás típusaG
Tesztnyomás male/femaleANYA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.738 Kilogramm
Nettó súly0.682 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.118 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423059294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm