Tesztszelep, MBV 5000
061B7006
Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás tartomány (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7006
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bemenetek száma [pc] | 1 pc |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Depth (EF000049) | 128 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 128 |
| Kimenetek száma [db] | 3 pc |
| Kimeneti csatlakozó típusa | Karima |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 120 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 248 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Lökés csillapító | No |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/12 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 3852-E |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás intervallum (Pi) [bar] - olaj [max.] | 180 bar |
| Nyomás intervallum (Pi) [bar] - olaj [min.] | 0 bar |
| Nyomás intervallum (Pi) [bar] [max.] | 120 bar |
| Nyomás intervallum (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomás menetcsatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP dosszié terméknév | MBV 1000-5000 |
| Specifikációkulcs | MBV5000-2311 |
| Tanúsítvány | EACRoHSUA |
| Tartalmazza a MiniMesst | Igen |
| Termékcsoport | Elzáró- és szabályozószelepek |
| Terméknév | Tesztszelep |
| Terméktípus | MBV 5000 |
| Teszt funkció | Külön |
| Tesztnyomás csatlakozás mérete | 16 x 2 |
| Tesztnyomás csatlakozás típusa | M |
| Width (EF000008) | 128 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.306 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.036 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.678 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423059157 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |