Danfoss logo
MBV 5000 test valve, code 061B7000

Tesztszelep, MBV 5000

061B7000

Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás tartomány (Pi) [bar]: 0 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bemenetek száma [pc]1 pc
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kimenetek száma [db]1 pc
Kimeneti csatlakozó típusaKarima
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]120 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]248 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionMBV5000-111
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum (Pi) [bar] - olaj [max.]180 bar
Tulajdonság
Érték
Nyomás intervallum (Pi) [bar] - olaj [min.]0 bar
Nyomás intervallum (Pi) [bar] [max.]120 bar
Nyomás intervallum (Pi) [bar] [min.]0 bar
Nyomás male/femaleANYA
Nyomás menetcsatlakozás szabványaISO 228-1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dosszié terméknévMBV 1000-5000
SpecifikációkulcsMBV5000-1111
TanúsítványEACRoHSUA
Tartalmazza a MiniMesstIgen
TermékcsoportElzáró- és szabályozószelepek
TerméknévTesztszelep
TerméktípusMBV 5000
Teszt funkcióKülön
Tesztnyomás csatlakozás mérete16 x 2
Tesztnyomás csatlakozás típusaM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.426 Kilogramm
Nettó súly0.396 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.546 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423058563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm