Danfoss logo
Test valve, MBV 3000_061B6100, 061B6110

Tesztszelep, MBV 3000

061B6100

Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Nyomás tartomány (Pi) [bar]: 0 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bemenetek száma [pc]1 pc
Csomagolási formátumMulti-csomag
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)55
Kimenetek száma [db]1 pc
Kimeneti csatlakozó mérete1/4
Kimeneti csatlakozó szabványaDIN 3852X
Kimeneti csatlakozó típusaG
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]120 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]248 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionMBV 3000 Test Valve M/25
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/2
Tulajdonság
Érték
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum (Pi) [bar] [max.]120 bar
Nyomás intervallum (Pi) [bar] [min.]0 bar
Nyomás male/femaleANYA
Nyomás menetcsatlakozás szabványaISO 228-1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dosszié terméknévMBV 1000-5000
SpecifikációkulcsMBV 3000-11
TanúsítványEACRoHSUA
Tartalmazza a MiniMesstIgen
TermékcsoportElzáró- és szabályozószelepek
TerméknévTesztszelep
TerméktípusMBV 3000
Teszt funkcióKülön
Tesztnyomás csatlakozás mérete16 x 2
Tesztnyomás csatlakozás típusaM
Width (EF000008)55

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.32 Kilogramm
Nettó súly0.266 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.402 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423208340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm