Danfoss logo
MBV 2000 Isolation Valve M/60

Leválasztó szelep, MBV 2000

061B6014

Max. Üzemi nyomás [bar]: 600, Belső csatlakozó típusa: M

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belső csatlakozó mérete18 x 1.5
Belső csatlakozó szabványaDIN 3852
Belső csatlakozó típusaM
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
External connection standardDIN 3852-E
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]200 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]382 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Tulajdonság
Érték
Külső csatlakozó mérete18 x 1.5
Külső csatlakozó típusaM
Material DescriptionMBV2000 Isolation Valve M/60
Max. Üzemi nyomás [bar]600.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]8702.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Síkok között mért szélesség [mm]27 mm
SpecifikációkulcsMBV2000-XX2
Szakítónyomás [bar]1500.0 bar
TermékcsoportElzáró- és szabályozószelepek
TerméknévLeválasztó szelep
TerméktípusMBV 2000

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.082 Kilogramm
Nettó súly0.078 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.089 Liter
EAN/UPC5702423227068