Leválasztó szelep, MBV 2000
061B6002
Max. Üzemi nyomás [bar]: 600, Belső csatlakozó típusa: G
061B6002
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Belső csatlakozó mérete | 1/4 |
| Belső csatlakozó szabványa | DIN 3852 |
| Belső csatlakozó típusa | G |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| External connection standard | DIN 3852-E |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 200 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 382 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Külső csatlakozó male/female | Apa |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Külső csatlakozó mérete | 1/2 |
| Külső csatlakozó típusa | G |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 600.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 8702.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 60 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Síkok között mért szélesség [mm] | 30 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikációkulcs | MBV2000-123 |
| Szakítónyomás [bar] | 1500.0 bar |
| Termékcsoport | Elzáró- és szabályozószelepek |
| Terméknév | Leválasztó szelep |
| Terméktípus | MBV 2000 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.112 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.043 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423133161 |