Tartozékok, érzékelők, Kábel
060G8251
Használat termékhez: DST P1XX, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 60
060G8251
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | DST P1XX |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Accessory Cable 1.0m w M12 connector Ang |
| Mennyiség csomagolási módonként | 60 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Black |
| Product line | Sensing Solutions |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tartozékok | M12 angled w. 1,0 m cable |
| Termékcsoport | Tartozékok, érzékelők |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.067 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.058 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5702424592660 |