Tartozékok, érzékelők, Kábel
059G0078
Használat termékhez: DST P1XX, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 30
059G0078
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | DST P1XX |
| Material Description | Accessory Cable 2.3m w M12 & MF3.0 CONN |
| Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
| Tartozékok | M12 w. 2,3 m cable |
| Termékcsoport | Tartozékok, érzékelők |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.105 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.097 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.375 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255295785 |
| Proposition 65 | No significant risk |