Tartozékok, érzékelők, Kábel
059G0012
Használat termékhez: DST P1XX, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 60
059G0012
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Használat termékhez | DST P1XX |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Accessory Cable 1.5m w M12 & MF3.0 CONN |
| Mennyiség csomagolási módonként | 60 pc |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
| Tartozékok | M12 w. 1,5 m cable |
| Termékcsoport | Tartozékok, érzékelők |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.077 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.067 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.327 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253921 |
| Proposition 65 | No significant risk |