Nyomástávadó, DST P92C, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
078G6014
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 9/16-18, Specifikációkulcs: DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók
078G6014
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 3-as tű |
| +tápfeszültség | 2-es tű |
| Bitsebesség kBit/sec | 125 |
| BUS Pin High (+) | Pin 4 |
| BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Csomópont-azonosító | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | M12 x 1 |
| Elektromos csatlakozás mérete | 5 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | PBT |
| Elektromos csatlakozó szabványa | IEC 61076-2-101 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Indítási idő [ms] | 40 ms |
| Kimeneti jel | CAN-open |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -104 °F |
| Lökés csillapító | Yes |
| Material Description | Deleted Sensor DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11 |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 800.0 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psig] | 11603 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. válaszidő [ms] | 1 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 22.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 9/16-18 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | SAE 6 |
| Nyomás csatlakozás típusa | UNF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 5800.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
| PE, burkolat | Pin 1 |
| Pontosság teljes hibatartománya [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Pontosság teljes hibatartománya [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Pontosság teljes hibatartománya [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Szakítónyomás [bar] | 4000.0 bar |
| Szakítónyomás [psig] | 58000 psig |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | DST P92C |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.057 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.052 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.109 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428047326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |