Nyomástávadó, MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
063G5025
Elektr. csatl.: Deutsch, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 9/16-18, Specifikációkulcs: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
063G5025
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 1-es tű |
| +kimenő jel | 4-es tű |
| +tápfeszültség | 2-es tű |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Azonos termék | 063G2025 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Deutsch |
| Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DT04 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 125 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Kimeneti jel | Voltage |
| Kimenőjel [V] [Max] | 4.5000 V |
| Kimenőjel [V] [Min] | 0.5000 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 125 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 257 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Lökés csillapító | Yes |
| Material Description | Sensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 1200.0 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psig] | 17000 psig |
| Max. válaszidő [ms] | 1 ms |
| Megjegyzések | PIN3:CODE1:NPN NO 43 BAR |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 22.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 9/16-18 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | SAE J1926/2 |
| Nyomás csatlakozás típusa | UNF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 5800.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Szakítónyomás [bar] | 4000.0 bar |
| Szakítónyomás [psig] | 58000 psig |
| Tanúsítvány | C UL US UL RecognizedCE |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | MEP 2250 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.073 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.057 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.228 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922418 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |