Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Nyomástávadó, MEP 2250, 0 bar - 200 bar, 0 psi - 2900 psi

063G4871

Elektr. csatl.: Deutsch, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös1-es tű
+kimenő jel4-es tű
+tápfeszültség2-es tű
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
Azonos termék063G1871
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Deutsch
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaDT04
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]257 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Material DescriptionSensor MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 IP
Tulajdonság
Érték
Max. túlterhelési nyomás [bar]750.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]10800 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
MegjegyzésekPIN 3:CODE1:SW4:100BAR
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaSAE J1926/2
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]200.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]2900.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Raciometrikus [V] [max.]4.500 V
Raciometrikus [V] [min.]0.500 V
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsMEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Szakítónyomás [bar]2500.0 bar
Szakítónyomás [psig]36250 psig
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMEP 2250
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.065 Kilogramm
Nettó súly0.048 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428877251
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens