Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Nyomástávadó, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2113

Elektr. csatl.: Deutsch, Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Specifikációkulcs: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösB tű
+tápfeszültségA tű
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Deutsch
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaDT04
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelSwitch
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]257 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Tulajdonság
Érték
Max. túlterhelési nyomás [bar]210.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]3000 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
MegjegyzésekPIN C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY
Mennyiség csomagolási módonként48 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4-18
Nyomás csatlakozás szabványaANSI/ASME B1.20.1
Nyomás csatlakozás típusaNPT
Nyomás intervallum [bar] [Max]60.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]870.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsMEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Szakítónyomás [bar]1400.0 bar
Szakítónyomás [psig]20000 psig
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMEP 2650
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.068 Kilogramm
Nettó súly0.055 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.098 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428931212
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens