Nyomástávadó, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G2230
Elektr. csatl.: Deutsch, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: MBS 1350-3614-C3BD08
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2230
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 1-es tű |
| +kimenő jel | 4-es tű |
| +tápfeszültség | 2-es tű |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Azonos termék | 063G5230 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Deutsch |
| Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DT04 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 125 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Kimeneti jel | Voltage |
| Kimenőjel [V] [Max] | 6.0000 V |
| Kimenőjel [V] [Min] | 1.0000 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 125 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 257 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Lökés csillapító | Yes |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125 |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 1200.0 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psig] | 17000 psig |
| Max. válaszidő [ms] | 1 ms |
| Megjegyzések | PIN 3: TEMP -40..125C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 48 pc |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 22.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 7/16-20 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | SAE J1926/2 |
| Nyomás csatlakozás típusa | UNF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 5801.51 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | MBS 1350-3614-C3BD08 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Szakítónyomás [bar] | 4000.0 bar |
| Szakítónyomás [psig] | 58000 psig |
| Tanúsítvány | C UL US UL RecognizedCE |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | MBS 1350 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.07 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.069 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428991490 |