Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Nyomástávadó, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: MBS 1250-2416-C2BC09

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösA tű
+kimenő jelC tű
+tápfeszültségB tű
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
Azonos termék063G2494
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványa150.2 SERIES
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]257 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Tulajdonság
Érték
Max. túlterhelési nyomás [bar]120.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]1740 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozFlare 45°
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaSAE J513:2019
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]25.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]362.59 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Raciometrikus [V] [max.]4.500 V
Raciometrikus [V] [min.]0.500 V
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsMBS 1250-2416-C2BC09
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Szakítónyomás [bar]800.0 bar
Szakítónyomás [psig]12000 psig
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 1250
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg66 Gramm
Nettó súly65 Gramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk