Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Nyomástávadó, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5040

Elektr. csatl.: Deutsch, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1250-3415-C7GB04

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösB tű
+kimenő jelC tű
+tápfeszültségA tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
Azonos termék063G2040
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Deutsch
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaDT04
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelVoltage
Kimenőjel [V] [Max]10.0000 V
Kimenőjel [V] [Min]0.0000 V
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]257 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-3415-C7GB04 I/50
Max. túlterhelési nyomás [bar]750.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]10800 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozA
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]250.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]3625.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsMBS 1250-3415-C7GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Szakítónyomás [bar]2500.0 bar
Szakítónyomás [psig]36250 psig
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 1250
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.068 Kilogramm
Nettó súly0.062 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.225 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428911818
Proposition 65No significant risk